动力总成系统
汽车动力总成系统的专业知识、能力和最佳性能
请选择一个子分类

不论现在还是将来,降低燃油消耗和尾气排放将始终推动着汽车行业的发展和创新。实现这些目标的前提是必须至少实现动力总成的部分电气化。当然,寻找高性价比、高性能并经过充分调整的动力总成系统解决方案也需要符合法律要求并且考虑预算。这正是英飞凌发挥作用之处。
凭借在动力总成电子业务上拥有超过40年的经验,英飞凌是独特的能够提供深入的系统专业知识并具备各种应用方面能力的供应商。请相信,您能够在英飞凌经过优化、具有竞争力和可扩展性的半导体产品和芯片组系列中找到合适的动力总成解决方案。
利用动力总成系统解决方案提高效率
无论是现在还是将来,降低燃油消耗和排放都是汽车行业发展的关键推动力。要实现这些目标,至少需要对车辆的动力总成系统进行部分电气化。但是,在寻求具有成本效益和高性能的动力总成解决方案时,必须遵守法律要求并考虑预算限制。这就是英飞凌的用武之地,它提供协调一致的动力总成系统解决方案。
为车辆动力总成系统提供广泛的产品解决方案
我们全面的产品组合为车辆动力总成系统提供了广泛的解决方案。我们提供各种尖端产品,包括AURIX™-TC3xx微控制器、传感器等。
我们的 AURIX™-TC3xx 微控制器系列采用六核高性能架构和先进的连接、安全和功能安全功能,非常适合各种动力总成系统应用。结合我们的微控制器,我们提供了一系列传感器,这些传感器在监测和控制动力系统的各个方面起着至关重要的作用。这些传感器可提供准确的数据,以实现精确的操作和最佳性能,从而实现高效的电源管理和控制策略。
我们的产品解决方案适用于汽车动力总成领域的各种应用。有关每种应用的产品组合的更多详细信息,可以访问上面的专用应用页面。
深厚的系统专业知识和能力,适用于各种应用
英飞凌独一无二地为客户提供深入的系统专业知识和能力,涵盖广泛的动力总成应用。
我们的自动变速箱液压控制系统可确保平稳换档和高效的动力传输,而我们的柴油直喷解决方案可优化柴油发动机的燃油效率并减少排放。对于汽油发动机,我们的汽油直喷技术可提供精确的燃油计量,从而提高动力和燃油经济性。
我们的轻度混合动力 48 V (MHEV) 系统可在滑行期间提供更高的电能效率和能量回收。通过将传统的内燃机与电力相结合,这些系统可以提高性能,减少油耗和排放,并为部分电气化提供具有成本效益的解决方案。
此外,我们还提供全面的应用,例如双离合器变速箱控制、分动箱等。请在上面找到符合您要求的特定应用。
下面是6个常见问题回答。使用上方搜索栏查看更多问题回答。
技术支持
联系我们的应用工程师的最佳方式是通过我们的[英飞凌开发者社区] https://community.infineon.com
我们的应用工程师负责管理社区,以确保社区中的其他人或我们自己的工程师能够快速准确地回答所有问题。
如果您想使用我们的“直接渠道”,我们恳请您通过 Infineon myCases 门户提交您的询问。 这是一个直接渠道,可让您快速轻松地获得您需要的支持。
要注册,请点击英飞凌主页右上角的“Register for myInfineon”并按照说明进行操作。
为了防止使用受到限制,我们建议您使用公司的电子邮件注册。
要登录,请点击“登录到 myInfineon”。
点击“My Cases”链接,您将被引导至 [My Case portal 门户] https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/images/Leaflet-Infineon-myCases-portal.pdf
您也可以通过以下网址直接访问:https://mycases.infineon.com
如有任何疑问,请联系我们的热线
了解详细内容
查找软件,硬件,开发工具,服务支持的合作伙伴
英飞凌的合作伙伴提供的产品和服务可补充我们的半导体器件解决方案,从而加快您的开发工作并缩短产品上市时间:https://www.infineon.com/partnerfinder.
了解详细内容
封装信息
您可以在我们的网站https://www.infineon.com/packages中找到封装信息。请注意,这些信息被分为“Leaded and through-hole“(引线和通孔), “Surface Mounted Devices“ (表面贴装元)及“Special Packages“ (特定封装)三种类型。您可以在每个选项下找到相关的封装信息。
了解详细内容
工艺流程说明
有关回流曲线,焊接温度,焊接曲线以及大多数分立产品的进一步加工说明的信息,请参阅应用说明。
请访问https://www.infineon.com/packages并参阅“下载”部分中的“英飞凌部件封装的一般建议 ( "General Recommendations for Assembly of Infineon Packages" ) 文档。
Click here
对于To-Packages,请参考https://www.infineon.com/assembly
关于ESD保护,英飞凌完全符合IEC 61340-5-1。
了解详细内容
设计支持
我们为您提供应用设计方面的支持。
您可以在以下网站中找到我们的设计工具Infineon Solution Finder:
https://www.infineon.com/solutionFinder
这里您可以选择您的应用的重要参数并根据您的要求缩小选择范围。
了解详细内容
仿真参数/ SPICE模型
请访问我们的仿真模型查找工具: https://www.infineon.com/simulation
请选择“仿真模型(SPICE. S参数, SABRE)”
如果在链接里找不到您所需的模型,请通过右侧的“点击以请求模型”( "click to request model") 按钮提交请求。
英飞凌只使用Spice或Saber模型. 这两种模型符合当前的公认标准,可以满足所有仿真模型的要求.
了解详细内容