小型单缸内燃机解决方案
综述
经济实惠且可扩展的解决方案,易于实施
摩托车是一种常见的交通方式,但是面对预算紧张和更严格的排放法规,为小型单缸内燃机开发解决方案具有挑战性。我们的产品组合根据市场需求量身定制,提供具有成本效益的芯片组解决方案。实现二氧化碳减排 17 g/km,燃油效率提高 16 mpg,同时享受易于实现和功能增强选项。
产品
小型单缸内燃机解决方案
英飞凌的小型单缸内燃机解决方案适用于各种应用,并具有出色的成本效益。通过集成控制电子设备、燃油喷射控制装置、点火系统增强和诊断功能,这些解决方案能够提高发动机的整体性能、燃油效率和可靠性。这些解决方案可以应用于电子燃油喷射 (EFI)、电子化油器和增强型电容器放电点火系统。
- 灵活且可扩展
- 性价比极高
- 特征密度最高
- 燃油效率高
灵活、可扩展的产品组合
英飞凌广泛的产品组合为小型单缸内燃机设计提供了全面的解决方案。C166 微控制器系列 兼容高性能,而 OPTIREG™ 汽车线性电压跟踪器 结合了质量和技术,可提供简单的电源解决方案。我们的发动机管理 IC、电源开关 IC 和传感器IC 可以满足小型单缸内燃机解决方案的需求。
探索单缸小型发动机解决方案的诸多优点
英飞凌提供了一系列可扩展的芯片组解决方案,这些解决方案支持单缸内燃机的各种方法,包括EFI、电动化油器和CDI系统。这些芯片组解决方案以最小的封装提供最高的功能密度,从而在发动机设计中实现了最小的外形尺寸。为了管理1缸发动机的电子动力接口,英飞凌提供了单设备TLE8080EM解决方案,可提供全面的控制。XC2700 微控制器系列具有可扩展性和易用性,允许便捷的升级和降级选项,以增强功能或优化成本。这些解决方案可带来显著的环境效益,包括减少17g/km的二氧化碳和增加16mpg的燃油效率。总体而言,英飞凌全面的芯片组解决方案为单缸内燃机提供了高效、紧凑和灵活的设计,从而提高了性能和环境可持续性。
视频
培训
支持