冰箱-制冷系统-变频冰箱压缩机-英飞凌(infineon)官网
噪音更小,效率更高。为冰箱设计紧凑、节能、经济的驱动方案。
如今,消费者不仅仅关注能源消耗和噪音水平。紧凑的设计加上最大的存储空间也发挥着越来越重要的作用。此外,人们还希望将智能家电轻松集成到家庭网络中。
从制造商的角度来看,挑战在于符合更严格的能效法规的同时,还要确保紧凑的外形尺寸并降低成本。因此,智能、紧凑、节能以及低成本的冰箱和冰柜驱动解决方案才能够满足客户的高要求。
探索我们的交互式方框图以找到合适的产品
英飞凌为变频冰箱压缩机提供全面的产品组合。无论您是想利用我们的 智能功率模块 (IPM) 实现最高级别的集成,还是使用我们的分立元器件达到最佳性价比的目标, 我们设计的 IGBT, MOSFET, 栅极驱动器和微控制器都可以无缝对接,协同工作,助您轻松创造能耗低、体积小、运行更平稳的系统。英飞凌实现了紧凑、坚固可靠的系统,具有更低的功耗和现代化的触摸用户界面。智能功率模块 CIPOS™ 产品系列是高度集成的压缩机驱动器的最佳解决方案。然而,如果布局灵活性和热性能优化是需要考虑的主要因素,那么分立的解决方案如 600V RC-D2 或者 CoolMOS™ PFD7 则是最佳选择。它们都可以与 iMOTION™ 产品结合在一起专用于电机控制。对于辅助电源,CoolSET ™ 产品带来更好的坚固性和性能,进一步充实了我们的电源产品组合。
我们的 PSoC® 微控制器系列、AIROC™ Wi-Fi & Combos 连接产品和 XENSIV™ 传感器为您制造一个真正智能的冰箱提供了整套产品方案。高效节能的 CIPOS™ 模块集成了各种电源和控制组件,以提高可靠性,优化电路板尺寸,并降低系统成本。这大大简化了电源设计,并且缩短了上市时间。英飞凌提供的 OPTIGA™ Trust 硬件安全解决方案,为连接到所有主要云供应商提供了安全的访问通道。
智能、互联、安全—新家电时代的系统解决方案
现代冰箱能够感知自己的环境,越来越智能化和互联化。他们可以向通过互联网控制冰箱操作的用户发送实时数据来响应用户的需求。同时,制造商还可以远程分析冰箱,并给出预知性维护建议。在这个过程中,安全通信必不可少。
英飞凌的组件和系统解决方案使您能够制造智能家用电器,同时提供安全的数据采集、控制和设备连接功能。通过智能电源设计,实现最高的设备效率、最小的外形尺寸,并改善您的碳足迹(二氧化碳排放量)。得益于市场上最全面、即开即用的产品和设计组合之一,力求最好地满足您独特的应用需求。
- CIPOS™ 智能功率模块(IPM) 高度集成且结构紧凑,设计用于驱动家用电器、风扇、泵到通用驱动器等应用领域的电机。它们分为紧凑型、标准型和性能型系列:CIPOS™ Nano,CIPOS ™ Micro,CIPOS™ Tiny,CIPOS ™ Mini,和CIPOS™ Maxi,匹配不同的半导体,带有不同的封装,适配不同的电压和电流等级。这些节能的智能功率模块集成了最新的功率半导体和 IC 技术。
- iMOTION™ 是一款高度集成的数字电机控制器系列产品,用于变速驱动的控制。该产品集成了使用直流连接或支路分流电流测量的永磁电机无传感器磁场定向控制 (FOC) 所需的所有控制和仿真接口功能。此外,该产品的特色是英飞凌电机控制引擎 (MCE),该引擎已获专利并通过现场验证,无需在电机控制算法开发过程中进行软件编码。实现变速驱动简化到只需为对应的电机配置 MCE。
- PSoC®4 优化了仿真传感器集成、电容触摸和无线连接等功能,从而解决了嵌入式系统设计的复杂部分。PSoC® 6 缩小了昂贵、耗电量大的应用处理器与低性能微控制器(MCUs)之间的差距。超低功耗 PSoC®6 MCU 具有一个用于高性能任务的 Arm® Cortex® M4 和一个用于低功耗任务的 Arm® Cortex® M0+,加上可靠的内置嵌入式设计,为您的物联网系统保驾护航。
- AIROC™ Wi-Fi & Combos 组合将 IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN 和蓝牙集成在一个单芯片解决方案中,以实现小尺寸的物联网系统设计。组合解决方案可用于 PHY 速率高达 433 Mbps 的 1x1 SISO 和 PHY 速率高达 867 Mbps 的 2x2 MIMO。这些解决方案可以与常见的供应商或 Linux 提供的外部 MCU 在应用处理器上相结合,以实现完整的Wi-Fi+ 蓝牙系统。
- XENSIV™ 传感器的设计是通过使“东西”能够“看到”、“听到”、“触到”并“理解”其环境来使生活“智能化”。预知性维护支持基于图像识别和智能软件模型的数据驱动方法来预测和预防设备故障。为了收集必要数据并监控建筑物内设备的状况,智能的XENSIV™ 传感器有助于记录设备状态的最关键参数。
- OPTIGA™ Trust 系列产品包含多种不同配置的安全芯片,能满足嵌入式认证,安全通讯等安全应用的个性化需求。无论您是需要一个可以轻松快速集成的交钥匙式安全芯片,还是一个功能强大的可编程安全方案,OPTIGA™ Trust都能与您的商业模型完美匹配。
- AC-DC 整合式功率级 - CoolSET™ 集成 700V 和 800V CoolMOS™ P7 power MOSFET,提供高性能的产品。它适用于开关电源、家用电器(包括洗衣机、冰箱、空调)、机顶盒、LCD/LED显示器和最大输出功率为 43W 的通用电源。
- 600 V CoolMOS™ PFD7 高压MOSFET系列在 600V 超结 (SJ) 技术方面树立了新的标准。CoolMOS™ PFD7 将超结 MOSFET 技术推向了新的极限,在降低传导和充放电损耗以及降低关断和栅极驱动损耗方面取得了显著的改善。凭借这些独特的产品特点和带来的好处,CoolMOS™ PFD7 超结MOSFET系列非常适合超高密度应用,如充电器和适配器、USB电源、家用电器驱动器(如冰箱压缩机)和特种照明开关电源应用。
- 与 RC-D 相比,带有单片集成二极管的 600 V RC-D2 在性能、可控性和可靠性方面有了进一步改进。它是RC-DF IGBT的继任者。单片集成的二极管使这项技术适用于消费电子产品驱动。二极管的额定电流已经过优化,使该产品在价格和性能方面更具竞争力。RC-D2 也是第一个引入 SOT-223* 封装的 IGBT 系列,采用更小的封装,进一步提高价格优势,管脚与 DPAK 封装兼容,可替代,并适用于相同的封装面积。
Podcast4Engineers:家用电器
智能化和电气化已不再局限于我们的智能手机和电脑,这些趋势正稳步进入我们的家用电器,而且市场正在蓬勃发展。但是,哪些技术正在推动家电创新,半导体又是如何发挥作用的呢?
收听我们的最新播客,了解更多关于家电以及英飞凌技术如何为未来智能家居提供动力的信息。
白皮书:智能厨房的兴起
这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
网络研讨会:智能家电时代的系统解决方案
越来越智能化和互联化的现代家电,提供了无缝连接和远程控制的用户体验。用户控制着电器的运转,并接收来自电器的实时数据,这些数据包括冰箱里的物品信息和洗衣状态的信息等。同时制造商可以远程分析设备,并建议预测性维护,以避免昂贵的维修成本。本次网络研讨会将向您展示英飞凌最智能的电源设计如何帮助您的产品实现更高的效率,更小的尺寸,并显著改善家电的碳排放,使其更加智能,连接性强和更安全。
在本次培训中,您将进一步了解系统的发展趋势以及英飞凌为您的家用电器提供的组件解决方案。
网络研讨会
我们回顾了能够实现高效设计、符合能源法规和实现基于软件的智能功能的电源设备。