真空吸尘器
不断上涨的电力成本,更加严格的政府法规以及消费者提高的期望:这些因素都促使制造商设计出更节能、更安静、更紧凑的真空吸尘器,并获得更好的投资回报。为了保持竞争力,制造商必须加大电机功率以提高吸力,使用更高速的电机并且找到区别优势。同样地,通过降低功耗可提高能效。与以往的同类产品相比,现在的设计更加紧凑、重量更轻而且寿命显著更长。
真空吸尘器系统图
英飞凌的真空吸尘器技术
为了帮助您应对这些挑战,英飞凌提供全面的分立IGBT产品组合,例如RC-Drives (RC-D)和RC-Drives Fast (RC-DF)、分立式MOSFET和IPM。出色的性能效率、小型的元器件尺寸以及广泛的产品组合将使您以较低的成本设计出紧凑、高度集成且功能强大的真空吸尘器系统。此外,我们广泛的配套产品——驱动器、传感器和控制器——适合所有阶段的真空吸尘器电源管理。
有关设计问题?凭借多年的真空吸尘器技术经验,英飞凌工程师可以帮助您最优化您的系统设计和成本,加速将产品推向市场。如果选择英飞凌来实现您的真空吸尘器应用,将可以期待更多,收获更多。
白皮书:智能厨房的兴起
![Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/homeappliances-new-whitepaper.jpg_920075344.jpg)
这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
Podcast4Engineers:家用电器
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
智能化和电气化已不再局限于我们的智能手机和电脑,这些趋势正稳步进入我们的家用电器,而且市场正在蓬勃发展。但是,哪些技术正在推动家电创新,半导体又是如何发挥作用的呢?
收听我们的最新播客,了解更多关于家电以及英飞凌技术如何为未来智能家居提供动力的信息。
Inductive Wireless Charging Up To 50 W: Powering Applications You May Not Have Thought About
![](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Highlight_Button_Inductive_WLC_webinar_450x337.jpg_920075344.jpg)
As more and more portable electronics are looking for ingress-proof designs, inductive wireless charging seems to be the perfect solution for current as well as future market needs. Learn more about the key trends in wireless power transfer and how Infineon´s portfolio can be the best fit for a wide variety of emerging applications.
Webinars
![webinar picture home appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/IFX_Webinar_Facebook__Kitchen.jpg_1758632412.jpg)
这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。