家用暖通空调-室内空调-静音空调-英飞凌(infineon)官网
家用采暖,通风和空调系统
智能化、小体积、强功能、更节能:当下的室内空调设备要满足的需求日益增多。因其用于私人住宅,所以需要静音空调系统。诸如平稳启动、多种运行速度及振动抑制等功能均在必需清单之列。
此外,这些功能还必须能轻松安全地集成至家居自动化网络中,以实现远程控制和状态监测。设计具备上述功能的室内空调设备时,需要低振动组件、低噪声压缩机、可靠的风扇控制以及无传感器磁场定向控制等诸多部分。并且须采用节能型使能半导体解决方案,以实现全新外形规格设计。该系统解决方案集成度高,功能完善,能提供强大保护,同时可缩短上市时间。最后,同样重要的关键点在于其出色的性价比,以及可支持新兴智能家电设计的全新功能。
英飞凌提供全套半导体产品组合,种类齐全,满足各类高水平性能及效率要求。如电机变频产品可改善系统的噪声、振动和使用寿命情况,同时还可显著节能。英飞凌的室内空调系统组件易于集成,外形小巧纤薄,封装设计紧凑,功率密度高,从而可实现卓越的可靠性与能效,让您的产品脱颖而出。以下多种产品可供选择:
- 分立式或模块式封装中的 IGBT 功率半导体
- EiceDRIVER™ 栅极驱动器 IC
- 高度集成的 CIPOS™ 智能功率模块 (IPM) 解决方案
- AIROC™ Wi-Fi & Combos
- PSoC® 6/XMC™ 微控制器
- 用于嵌入式安全解决方案的 OPTIGA™ Trust 产品系列
- XENSIV™ 磁传感器系列
- 用于辅助电源的 CoolSET™ 产品系列
PSoC® 6 可将昂贵、高耗电量的应用处理器与低性能微控制器 (MCU) 整合至一处。PSoC® 6 MCU 具备超低功率,搭载 Arm® Cortex®‑M4 内核用于高性能应用,而 Arm® Cortex®‑M0+ 内核则用于执行低功率任务,内置安全功能,可靠保护物联网系统。
赛普拉斯的 WICED® Wi-Fi® + Bluetooth® 产品组合在单芯片解决方案中集成了 IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN 和蓝牙技术,实现小尺寸物联网架构。该组合式解决方案可用单输入多输出系统 (SISO) 以及多输入多输出系统 (MIMO),前者物理层 (PHY) 数据速率高达 433 Mbps,而后者的 PHY 数据速率高达 867 Mbps。此类解决方案可耦合主流的外部 MCU 或应用处理器中的 Linux 系统,以此打造完整的 Wi-Fi + Bluetooth®。
室内设备的关键在于智能高效、结构紧凑且噪声要低,同时需易于连接至家居自动化网络中,以便进行连接、远程控制和状态监测。英飞凌的室内风扇用 CIPOS™ IPM 产品结合用于专用电机控制的 iMOTION™ 控制器或智能功率模块,以及用于电机和系统控制的 PSoC®6/XMC™ 微控制器、WICED® 连接产品和 XENSIV™ 传感器,可实现高度紧凑的可靠系统,且用户界面功能丰富。
室外设备的重点在于坚固耐用,高效节能,根据制冷需求灵活调节运行模式。用于风扇驱动及压缩机的英飞凌 CIPOS™ IPM 产品结合用于专用电机控制的 iMOTION™ 产品,以及用于电机和系统控制的 PSoC®6/XMC™ 微控制器、WICED® 连接产品和 XENSIV™ 传感器,可实现高度紧凑耐用的可靠系统,且功耗更低。
OPTIGA™ Trust产品系列提供全套即用型安全解决方案:OPTIGA™ Trust B 解决方案旨在帮助系统和设备制造商对其原始产品的真实性,完整性和安全性进行保护。OPTIGA™ Trust M 高端安全解决方案针对联网设备进行了优化,可提供唯一的设备标识码。该方案可极其灵活、高性能、安全地访问任何主要云提供商。
预知性维护支持基于模式识别和智能软件模型的数据驱动型方案,用以预测并防止出现设备故障。为收集必要数据并监测楼宇内设备状态,可使用智能XENSIV™ 传感器记录设备状态的关键参数。
诸如暖通空调等设备在集成传感器、微控制器与硬件安全器件后,便可发挥状态监测与预知性维护的优势作用。暖通空调设备在楼宇的关键基础设施中起到决定性作用。在暖通空调设备中,风扇、电机和压缩机最易出现故障。通过测量如风量、电流消耗、声音及振动等各类参数和数据点,传感器可确认设备是否运行平稳或将要发生故障。
选用英飞凌产品即是选择了完整的连接方案,功能丰富的用户界面,高效率、低振动、低噪声压缩机以及风扇控制。我们的解决方案集成可配置的源功率因数校正 (PFC) 控制,灵活性更高,更易于编程。方案同时还集成 PFC 和变频器 IPM 以降低系统成本。实现高效室内空调设计,请选用英飞凌 CIPOS™ Nano 室外风扇产品及 iMOTION™ 控制器。
Webinar - Optimizing energy efficiency and air quality in HVAC systems
In this Webinar learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
白皮书:智能厨房的兴起
这份白皮书描绘了智能厨房的迅速崛起,并着眼于电子解决方案的发展如何造就了新一代更安静节能的,通过简便的传感操作系统驱动的电器。
Podcast4Engineers:家用电器
智能化和电气化已不再局限于我们的智能手机和电脑,这些趋势正稳步进入我们的家用电器,而且市场正在蓬勃发展。但是,哪些技术正在推动家电创新,半导体又是如何发挥作用的呢?
收听我们的最新播客,了解更多关于家电以及英飞凌技术如何为未来智能家居提供动力的信息。
这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。
In this training you will find out that a power factor correction (PFC) in an appliance connected to the distribution grid, reduces power losses and improves the harmonics fed into the grid.
Furthermore, we will also show you the different PFC topologies and make you familiar with the TRENCHSTOP™ 5 WR6 family optimized for AirCon PFC and respective WR6 evaluation board.
Infineon continuously updates its vast portfolio of power products for home appliances. In this training, you will be introduced to the latest product additions for gate drivers, IGBTs, HV MOSFETs, and IPMs!
更智能、更小巧、更强大、更节能!
当今住宅用空调设备必须满足日益增长的需求。由于它们安装在私人住宅中,因此人们高度追求静音空调系统。
您知道在设计这些系统时面临诸多挑战!
从低振动到低噪音压缩机,从可靠的风扇控制到无传感器磁场定向控制,半导体解决方案必须同样具备节能性并体现新的品质因数。
英飞凌提供全面的高品质半导体产品组合,助您满足所有最新需求!
我们的器件集智能、可靠性、能效和安全性于一身,助您脱颖而出,超越竞争对手!
配备英飞凌半导体解决方案的系统使用寿命更长、噪音更低、能耗更少——为您带来便捷、流畅且安全的用户体验!
您想了解更多吗?
那就让我们开始吧!
Webinars
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
这里我们回顾一下能够实现高效设计,满足能源法规和各种基于软件的智能功能的电源器件。