家用热泵
![Banner Home Appliances Kitchen](/export/sites/default/_images/application/consumer/Header_appl-page_HVAC_HeatPumps.jpg_1505685448.jpg)
具有传感、控制和连接功能的智能住宅热泵系统
![heat pump](/export/sites/default/_images/application/consumer/Graphic-IPC-Heat-pump2.png_1758632412.png)
第一台热泵安装于 20 世纪上半叶。因此,利用环境中的能量来供热和制冷并不是什么新概念。为了减少二氧化碳排放,必须用热泵等更可持续的供暖系统取代燃气和燃油锅炉等传统供暖系统。。热泵主要通过电机驱动压缩机,在蒸汽压缩循环中将电能转化为热能。环境中的热量通过风扇(空气式)或泵(水和地面式)传递到制冷剂循环中。为了利用这些热量,热交换器通过循环泵将热量输送到水力供暖系统。循环泵、风扇和压缩机等所有组件均由电机驱动,以提高能效并减少损耗。此外,热泵还与智能家居相连,可通过触摸屏轻松控制。与智能家居和互联网的连接将在能源转型中发挥重要作用。智能电网对于处理大量热泵并网至关重要。 将热泵作为一种通过水箱储存能量的手段,是平衡负载和节省资金的重要方法。
![](/export/sites/default/_images/IPC_heat_pump_mit_Solar.jpg_977333646.jpg)
英飞凌的解决方案为现代热泵带来了更多的智能和效率:利用我们最智能的电源设计实现最高的效率水平和最小的外形尺寸。我们提供全面的单相和三相解决方案组合,涵盖所有功率等级,让您可以轻松为热泵选择最合适的解决方案。CIPOS™ IPMs 和 Easy Modules 是高度集成压缩机驱动器的最佳解决方案。 分立式解决方案(如我们的分立式 IGBT)是布局灵活性和热性能优化的最佳选择。 它们都可以与iMOTION™ 电机控制器结合使用, iMOTION™电机控制器具有无代码运动控制引擎,其中包含热泵的相关算法,如高压启动和低速振动抑制。 EiceDRIVER™ 栅极驱动器 IC 提供全面的产品组合,具有多种配置,可驱动各种功率开关(IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 和 GaN HEMT)。功率因数校正 (PFC) 是提高效率的另一个重要组成部分。同样,英飞凌通过其 IGBT 、 二极管 、 EiceDRIVER™ 栅极驱动器 IC、 CIPOS™ IPMs 以及 Easy Modules为您提供所有设计自由度。
用于系统控制的 PSoC™ 微控制器、 AIROC™ Wi-Fi 和 BT Combo 产品以及 XENSIV™ 传感器的组合实现了高度创新且易于设计的系统,并具有丰富的用户界面。在辅助电源方面, CoolSET™ 凭借更高的稳健性和性能完善了我们的电源产品组合。
请选择一个子分类
CIPOS™ 智能功率模块(IPM)是高度集成的紧凑型功率模块,设计用于驱动从家用电器、风扇和泵到通用驱动器等各种应用中的电机。它们分为紧凑型、标准型和高性能系列:CIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS™ Mini 和 CIPOS™ Maxi,采用不同封装、不同电压和电流等级的半导体。这些高能效智能功率模块集成了最新的功率半导体和集成电路技术。
英飞凌最新一代固定频率 CoolSET™ AC-DC 集成功率级采用准谐振开关方案,可提供更高的稳健性和卓越的性能。英飞凌的固定频率 CoolSET™ 通过集成降频功能,在中低负载下以更低的开关频率实现更高的效率。
PSoC® 6微控制器 (MCU) 在昂贵的高功耗应用处理器和低集成度微控制器之间架起了一座桥梁。超低功耗 PSoC® 6 MCU 采用 Arm® Cortex® M4,处理高性能 AI/ML 任务,例如 _FP 匹配算法、TFT LCD 驱动器、语音识别和电机控制;采用 Arm® Cortex® M0+ 处理低功耗任务,如系统控制、BLE、Capsense 或安全处理。内置安全功能可保护您的物联网系统。内置的 Capsense 技术可让您轻松实现对按钮或显示器的稳健触摸控制。
AIROC™ Wi-Fi & Combos 在单芯片解决方案中集成了 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN 和 Bluetooth® 5.x,支持小尺寸物联网设计的长距离连接。该组合解决方案可用于 PHY 数据速率高达 600 Mbps 的 1x1 SISO 和 PHY 数据速率高达 1.2 Gbps 的 2x2 MIMO。这些解决方案可与主流厂商的外部 MCU 或应用处理器上的 Linux 相结合,以实现完整的 Wi-Fi + Bluetooth® 系统。
预测性维护基于模式识别和智能软件模型,采用数据驱动的方法预测和预防设备故障。为了收集必要的数据并监控建筑物内的设备状况,智能XENSIV™传感器可帮助记录设备状态的最关键参数。
为应对攻击者对嵌入式系统日益增长的关注,英飞凌推出了基于专为联网设备优化的高端安全控制器的 OPTIGA™ Trust 硬件安全解决方案。它可为任何主要云提供商提供极为灵活、高性能和安全的访问。
我们的 EiceDRIVER™ 栅极驱动器IC解决方案是三相驱动器专家的首选,用于控制三相拓扑中的 MOSFET 或 IGBT 等功率器件。我们提供采用先进的英飞凌绝缘体上硅(SOI)技术的三相栅极驱动器 IC。这些栅极驱动器具有出色的坚固性和抗噪能力,是电机驱动器、家用电器和热泵的理想之选。
Podcast4Engineers:家用电器
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
智能化和电气化已不再局限于我们的智能手机和电脑,这些趋势正稳步进入我们的家用电器,而且市场正在蓬勃发展。但是,哪些技术正在推动家电创新,半导体又是如何发挥作用的呢?
收听我们的最新播客,了解更多关于家电以及英飞凌技术如何为未来智能家居提供动力的信息。
本培训概述了热泵系统、其市场潜力以及为实施高效热泵系统而推荐的英飞凌技术解决方案。
![man, training, laptop](/export/sites/default/_images/application/banner/training-banner.jpg_1070609267.jpg)
Webinars
热泵市场正在升温。近年来,热泵一直是绿色能源转型的重要组成部分。同时,当前紧张的地缘政治局势和不可预测的油气价格进一步将这一技术推向了前沿。英飞凌在暖通空调和空调领域拥有数十年的丰富经验,这为其热泵综合半导体解决方案奠定了基础。从电源控制,连接到人机界面和传感,本次网络研讨会将展示宽禁带以及 IGBT 等技术解决方案如何与智能计量和预测分析相结合,以实现更好的热泵设计。
![webinar picture home appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/IFX_Webinar_Facebook__Kitchen.jpg_1758632412.jpg)
我们对功率器件进行审查,以达到高效设计、满足能源法规要求并实现基于软件的智能功能。