用电设备
让您的以太网供电用电设备设计更好地迎接未来
为 PoE PD 设计可靠且高能效的 DC-DC 电源
得益于技术进步和新推出的 IEEE 802.3bt 标准,通过以太网供电的用电设备 (PD) 整体可用功率得以提升,最高可达 100W,具体数值取决于电缆长度。尽管这种发展趋势具有积极的影响,能允许通过以太网供电支持新应用,但同时它也为适用于用电设备 (PD)的 DC-DC 主电源带来挑战。
- 更高的输出功率还要求根据用电设备来设计负载点 (POL)
- 当电源不可用或不希望通过以太网供电时,可轻松集成辅助电源来提高灵活度
- 高效率可提高 PD 的可用功率
- 高可靠性可避免故障,甚至适用于严苛的环境条件
为了满足以太网用电设备的 DC-DC 电源需求,英飞凌提供各种可靠且高效的高压 MOSFET和低压 MOSFET。我们的ThinPAK 5x6 等封装解决方案,可全自动化生产线,便于大批量生产。我们提供各种 DC-DC 转换器解决方案,比如电源管理 IC (PMIC) 或开关稳压器以及 OptiMOS™ 低压 MOSFET、CoolMOS™ 高压 MOSFET 和适用于 AC-DC 辅助电源的 CoolSET™ 辅助转换器系统。
我们的专家团队非常乐意为您的设计挑战提供支持。
Spotlight on Power Semiconductor Offering for 802.3bt Power over Ethernet
Join this webinar to learn more about the latest IEEE 802.3bt standard for Power over Ethernet (PoE) and upcoming opportunities in emerging markets such as smart buildings. We will talk about the basics of the new PoE specification, the increase of power levels up to 100 W per port and the changes it entails for power supply and system designs, both for power sourcing equipment and powered devices.