离线 UPS —— 高频变压器
离线(待机)UPS 主要用于小型办公室和家庭办公室,也称为 SOHO。离线 UPS 容量通常在 0 到 10 kVA 之间。该方案涵盖了主要的电源分立式解决方案,通常分为基于低频变压器和基于高频变压器的两类系统。它的使用场景是:当交流线路出现电压时,继电器会绕过逆变器,同时逆变器保持关机状态。电池充电器工作,保持电量充满状态。若交流电源停止供电,继电器将 UPS 输出切换到逆变器,逆变器在 10 至 20 毫秒的短暂中断后启动,提供备用电源。
特性:
- 20-50 kHz 开关频率,纤细轻巧的铁氧体磁芯变压器可安装在 PCB 上。
- 正弦输出电压
- 双级拓扑,推挽 DC-DC 和全桥 AC-AC,单独的反激式转换器,用于电池充电
- 仅适用于电能质量好的交流电网
XMC™ 微控制器系列 基于 ARM® Cortex®-M 内核,适用于需要工业标准内核的实时关键应用。该系列致力于电源转换、工厂和楼宇自动化、交通和家用电器等领域的应用。 XMC1000 系列 将 ARM® Cortex®-M0 内核和成熟的、差异化外围设备整合到领先的 65 纳米制造工艺中。
XMC13x 选项提供了 CCU8 定时器/PWM 模块的功能,需提供所需的栅极驱动信号。32 MHz 的时钟频率为开关频率为 20 kHz 的 PWM 输出提供了充足的调整粒度。离线 UPS 不需要 MATH 协同处理器和亮度和色彩控制单元 LED 光引擎,因此 XMC1301 已能满足需求。例如,16 引脚,PG-TSSOP-16-8 封装的 XMC1301-T016F0032 型号含 32 kB 闪存、16 KB SRAM 和足够多的 I/O 引脚,可支持所需的离线 UPS 功能。
该固件可以使用 DAVETM IDE 进行开发,并可免费下载。可通过 XMCTM Link 隔离调试探针进行编程和调试。在 DAVETM IDE 中创建你的项目,包括设备定义、设置、需编译的源文件和构建可执行代码,并可下载到 XMCTM 控制器的程序闪存中。有数种编程/调试协议可供选择。