FPGA 的电源管理解决方案
请选择一个子分类
面向赛灵思、Altera 和英特尔 FPGA 的电源解决方案
关于英飞凌的 FPGA 电源解决方案
英飞凌拥有成熟的电源系统专业技术,为 Xilinx、Altera 和 Intel 现场可编程门阵列(FPGA)提供值得信赖的电源管理解决方案。我们全面的 FPGA 电源产品组合提供完整的电源、安全和存储器解决方案。了解我们的产品如何为您的 FPGA 设计提高效率、可靠性、稳健性和性能。
由于集成度更高、外形尺寸更小、复杂性增加,当今的 FPGA 需要高效的电源解决方案。英飞凌为 FPGA 提供紧凑型高性能 DC-DC 电源解决方案。我们的产品组合包括集成负载点 (PoL) 稳压器、OptiMOS™ 集成智能功率级和数字多相控制器,可确保 FPGA 电源设计的系统稳健性、功率密度和效率。
基于软件和非强化的安全机制相对容易受到攻击和操纵。经过认证的强化安全硬件是强大的安全解决方案的保障。英飞凌凭借数十年的可信计算硬件开发经验,推出了多种优质的 OPTIGA™ TPM 和 SEMPER™ Secure NOR flash 产品,能够有效地保护 FPGA 的电源供应安全。
英飞凌在存储器半导体领域有近 40 年的经验,打造了一流的存储器产品、解决方案和技术,跻身业界翘楚。1982 年,我们推出了第一款随机存取存储器,奠定了良好的开端。时至今日,我们已开发一系列产品,包括 NOR flash、pSRAM、SRAM、nvSRAM 和 F-RAM,密度从 4 Kbit 到 4 Gbit 不等。凭借卓越的质量和对未来新技术投入的坚定承诺,我们将在未来几十年继续引领行业发展。
我们面向数据中心和计算应用的差异化易失性和非易失性存储器产品组合包括 EXCELON™ 系列超低功耗、高性能、可靠的 F-RAM 产品,以及业界最快的独立、非易失性 SRAM,具有无限的耐用性,低引脚数、高带宽 HYPERRAM™ pSRAM 系列,占用空间小,等等。