人工智能和推理应用中的 FPGA
人工智能和推理应用中的 FPGA
FPGA 是高度可配置的逻辑单元阵列,与 CPU 或 GPU 相比,其不仅具备顶级的效率还最大程度进行了优化,适用于人工智能和推理应用(例如加速卸载和低功耗推理)。英飞凌解决方案支持多种电源轨以及存储器和安全启动功能,能够满足这些 FPGA 要求。英飞凌提供电力轨道交付解决方案,允许客户对其进行微调以适应其特定用例。
- 可扩展的核心电压
- 业界领先的效率
- 高度集成
- 适用于多个导轨的紧凑型设计
在人工智能和推理应用领域,现场可编程门阵列(FPGA)正在逐渐取代标准 CPU。FPGA 因其灵活性和高效的工作负载加速,在人工智能和推理应用程序中起着举足轻重的作用。英飞凌凭借一流的数字多相功率控制器为需要高功率运行的人工智能应用提供解决方案。在推理应用中,英飞凌通过多种集成负载点(PoL)稳压器产品组合,打造重要的低功耗解决方案。
由于集成度更高、外形尺寸更小、复杂性增加,当今的 FPGA 需要高效的电源解决方案。人工智能应用需要高功率解决方案,而推理应用程序通常需要以低功耗运行。英飞凌在这两方面均有涉猎,并提供紧凑型高性能 DC-DC 电源解决方案。我们的产品组合包括集成 PoL 稳压器、OptiMOS™ 集成智能功率级和数字多相控制器,可确保 FPGA 电源设计的系统稳健性、功率密度和效率。
人工智能和推理应用可能涉及对机密数据和个人数据的处理,而这些数据必须受到保护。基于软件和非强化的安全机制相对容易受到攻击和操纵。强大的安全解决方案依赖于经过认证的强化安全硬件。 英飞凌的可信计算硬件以数十年的经验为基础,提供各种顶级 OPTIGA™ TPM 和 SEMPER™ 安全 NOR 闪存解决方案,为 FPGA 电源提供强大的安全性和保护。
英飞凌在存储器半导体领域有近 40 年的经验,打造了一流的存储器产品、解决方案和技术,跻身业界翘楚。1982 年,我们推出了第一款随机存取存储器,奠定了良好的开端。时至今日,我们已开发一系列产品,包括 NOR flash、pSRAM、SRAM、nvSRAM 和 F-RAM,密度从 4 Kb 到 4 Gb 不等。我们的产品质量卓越,我们的技术创新不断。我们将一直引领电信行业的发展潮流。
英飞凌针对数据处理和计算需求,推出多样化易失性和非易失性存储器产品组合。探索我们的差异化产品。EXCELON™ 系列的超低功耗、高性能、可靠的 F-RAM 产品可满足推理应用的低功耗运行需求。我们通过业界最快的独立式、非易失性SRAM(具有无限耐久性)、低引脚数、高带宽、小尺寸的HYPERRAM™ pSRAM系列等,涵盖要求更高的AI应用。