有线和无线通信应用 FPGA
有线和无线通信应用 FPGA
受通信标准、协议以及对适应性和可升级性的需求变化的影响,通信应用的迭代频率非常高。FPGA 已成为上述问题的理想解决方案,无需更改硬件即可对其进行重新编程以支持新功能和协议。此外,FPGA 还可以通过设计来满足宽温度范围和高功率效率要求,达到可在户外环境运行的标准。
- 一流的能效
- 密集而紧凑的电源设计
- 出色的散热性能
- 可靠的解决方案
- 可扩展的核心电压
- 高集成度
现场可编程门阵列(FPGA)广泛应用于通信应用,原因如下:
'-能够根据不同的技术标准和用户需求,灵活地调整和修改自身的功能
'-能够根据电通信设备制造商的具体需求,进行个性化的定制
'-能够在偏远或功率有限的环境中正常工作
为满足以上要求,英飞凌打造了电源管理、安全和存储器组件。这些组件甚至能够满足更高的环境标准,同时提供强大、安全和高效的功能出色的散热性能。这些组件满足通信行业不断变化的需求,应用于物联网连接、5G及其他领域。
英飞凌为电信应用中的可编程 FPGA 提供理想的 DC-DC 电源解决方案,适用于各种环境温度。 我们的全面产品组合涵盖集成负载点(PoL)稳压器、OptiMOS™ 集成智能功率级和数字多相控制器,在提供系统稳健性、功率密度、效率和出色的热性能之外,还能满足通信设备制造商的不同设计需求。
在电信应用领域,客户产品可能存放在户外或在其他难以对资产进行物理保护的区域,因此基于软件和非强化的安全机制相对容易受到攻击和操纵。要保证数据和网络的安全性,就需要使用经过认证的硬化安全硬件作为解决方案。英飞凌凭借数十年的可信计算硬件开发经验,推出了多种优质的 OPTIGA™ TPM 和 SEMPER™ Secure NOR flash 产品,能够有效地保护 FPGA 的电源供应安全。
英飞凌在存储器半导体领域有近 40 年的经验,打造了一流的存储器产品、解决方案和技术,跻身业界翘楚。1982 年,我们推出了第一款随机存取存储器,奠定了良好的开端。时至今日,我们已开发一系列产品,包括 NOR flash、pSRAM、SRAM、nvSRAM 和 F-RAM,密度从 4 Kbit 到 4 Gbit 不等。我们的产品质量卓越,我们的技术创新不断,我们将一直引领电信行业的发展潮流。
我们面向电信应用的差异化易失性和非易失性存储器产品组合包括 EXCELON™ 系列超低功耗、高性能、可靠的 F-RAM 产品,以及业界最快的独立、非易失性 SRAM,具有无限的耐用性,以及小尺寸的低引脚数、高带宽 HYPERRAM™ pSRAM 系列等等。