RC-H5逆导型IGBT产品家庭再添新成员,针对感应加热应用优化
2018-07-05
最新一代RC-H5逆导型IGBT新增30A和40A器件,专为满足感应加热应用的苛刻要求而开发和优化,它们延续RC-H家族的杰出性能,并强调系统效率和可靠性。
由于开关损耗降低20%,可以进一步提高开关频率,通过使用较小的线圈降低系统成本或提高效率。
热性能的改进和功耗的降低——即使在更高的环境温度和应力条件下,也能够确保高可靠性。
软开关提升EMI性能,从而减少滤波需求,降低系统成本。在20A(关断电压1200V和1350V)的基础上,RC-H5家族又新增了30A和40A两个电流级别。
RC-H5器件的开关损耗大幅降低,高达20%。因为开关损耗降低,系统可在较高的开关频率下运行。频率增加可让设计师根据他们独特的系统需求而进行优化。
关键特性
›开关损耗降低20% ›导通损耗更低 ›开通电流尖峰减小10% ›Tj(max) = 175°C ›软关断提升EMI性能
›更高关断电压VBR(min) = 1350 V ›TO-247 3pin
主要优势
›提高开关频率 ›功耗更低 ›优化散热,可靠性更高 ›减少EMI滤波需求 ›降低系统成本 ›尖峰电流低