英飞凌IRS2005/7/8,200 V门极驱动芯片系列
2017-11-20
英飞凌专门针对低压(24 V、36 V及48 V)和中压(60 V、80 V及100 V)电机驱动应用推出了200 V芯片系列。这些MOSFET驱动器产品拥有开关速度极快、设计坚固耐用以及功耗低等特点,具备全面驱动能力。200 V驱动芯片采用标准封装及引脚配置,提供多种逻辑输入选项,从而使高度灵活的设计和快速推向市场成为可能。
关键优势
-
卓越的功率效率
-
快速可靠的开关表现
-
异常情况下的保护特性
-
器件可靠性增强
-
低成本自举电源
-
节约BOM
-
易用性强,简洁的设计理念
-
快速进入市场