英飞凌基于XMC1302空调风机参考设计
发布时间:2018-10-17 11:16:39
应用领域
空调风机
方案亮点
满足低噪声场合的要求
效率高
无传感器,支持逆风/顺风启动
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
MCU |
XMC1302-T038X0032AB |
1 |
IPM |
IRSM505-035DA |
1 |
性能指标
参数 | 指标 |
输入电压 |
220V AC ±20% |
输入频率 |
50Hz±10% |
最大输出功率 |
70W |
调制频率 |
20KHz |
最大转速 |
1000RPM ±10RPM @4极对 |
峰值效率 |
>=85% |
控制方式 |
FOC |
位置传感方式 |
无传感器 |
电流采样方式 |
双电阻/3电阻 |
保护功能 |
过流、过压、欠压、过温、堵转保护 |
温度 |
-10℃ ~ 55℃ |
湿度 |
≤95%,非结露 |
长*宽*高 |
82mm*82mm*6.5mm |