变频空调方案
发布时间:2018-10-17 11:37:31
应用领域
家用空调压缩机驱动
方案亮点
PFC控制电路的功率因素可达99.9%
无传感器永磁电机FOC控制技术
支持直流负母线单电阻采样
低速转矩自动补偿功能
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
MCU |
IRMCF188 |
1 |
IPM |
IKCM15L60GA |
1 |
Driver |
IRS4427S |
1 |
IGBT |
IKW30N60H3 |
1 |
快恢二极管 |
IDW30E65D1 |
1 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压范围 |
165~265VAC |
输入频率 |
50/60HZ |
输入功率 |
1500W |
功率因素 |
99.9 |
转速范围 |
600~7200rpm |
输出电流 |
10A |
工作温度 |
-20℃~50℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
湿度 |
≤95%, 无冷凝 |