基于英飞凌650V R5与DriverIC的电磁炉应用参考设计
发布时间:2018-10-17 12:01:02
应用领域
商用厨房
方案亮点
高输出功率密度
全范围电压工作
电路简洁可靠易设计
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
DriverIC |
2EDL23106PJ |
2 |
IGBT单管 |
IHW40N65R5 |
4 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电源电压 |
220Vac±20%_50Hz |
输出加热功率 |
800-4000W±5% |
环境温度 |
-20℃-45℃ |
PCB尺寸 |
长240mm×宽145mm×高45mm |