变频冰箱
发布时间:2018-09-11 10:17:02
应用领域
家用冰箱
方案亮点
无传感器永磁电机FOC控制技术
超低频启动技术:0Hz启动技术(兼容传统三步启动)
高效率,低噪音
行业标准通讯协议
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
MCU |
IRMCF171 |
1 |
IGBT |
IKD06N60RF |
6 |
Driver |
IRS2304S |
3 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压范围 |
165~265VAC |
输入频率 |
50/60HZ |
输入功率 |
200W |
最大转速 |
4500rpm |
最大输出电流 |
2A |
工作温度 |
-20℃~50℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
湿度 |
≤95%, 无冷凝 |