基于英飞凌XMC1302方案及分立器件的250W的冰箱压缩机变频器参考设计
发布时间:2018-09-11 15:31:37
应用领域
变频冰箱
方案亮点
高效 & 低噪音: 180° 正弦波矢量控制 , 无传感器、 精确的电流控制: 差分电流检测 & 电机转子位置 实时估算、可靠的启动技术、补偿算法: 力矩补偿, 电压补偿
高可靠性: 双核(MCU+MATH)运作模式、过流、过压、欠压、过温保护
开发速度: 开发新变种所需的时间很短
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
MCU |
XMC1302 |
1 |
DRIVER |
6EDL04N06PT |
1 |
IGBT |
IKD06N60RF |
6 |
性能指标
参数 |
指标 |
Items |
250W refrigeration inverter board |
Input voltage range |
176VAC-264VAC |
Input frequency |
50HZ-60HZ |
Input Power |
MAX 350W |
Stand-by power consumption |
< 0.5W |
Max. output power |
300W |
Output frequency range |
40 to 150Hz |
Max. output Current |
3.5A |
Output speed range |
1200 to 4500RPM |
Peak efficiency |
≥96.5% |
Operation temperature |
-10℃-50℃ |
Storage temperature |
-40℃-85℃ |
Humidity |
≤95%, No condensation |
size |
113mm(Width)×123mm(Deep)×32.5mm(Height) |