英飞凌基于IRMCK099水泵驱动参考设计
发布时间:2018-10-17 11:43:43
应用领域
洗碗机
方案亮点
效率高,噪声低
保护功能齐全
容易开发,开发周期短(算法已固化)
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
iMOTIONTM |
IRMCK099MTR |
1 |
IPM |
IRSM836-045MA |
1 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压 |
220V AC ±20% |
输入频率 |
50Hz±10% |
最大输出功率 |
120W |
调制频率 |
20KHz |
最大转速 |
3200 RPM @ 3极对 |
峰值效率 |
>=85% |
控制方式 |
FOC |
位置传感方式 |
无传感器 |
电流采样方式 |
单电阻 |
保护功能 |
过流、过压、欠压、过温、堵转保护 |
温度 |
-10℃ ~ 50℃ |
湿度 |
≤95%,非结露 |
长*宽*高 |
86mm*71mm*35mm |