英飞凌基于XMC1302空气净化器风机参考设计
发布时间:2018-10-17 11:44:30
应用领域
空气净化器风机
方案亮点
适用于有低噪声要求的场合
效率高
无传感器,支持顺风启动
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
MCU |
XMC1302-T038X0032AB |
1 |
High and Low Side Driver |
IRS2005SPBF |
3 |
MOSFET |
IRFR504Z |
6 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压 |
40VDC- 55V DC |
最大输出功率 |
65W |
调制频率 |
18KHz |
最大转速 |
2200RPM @6极对 |
峰值效率 |
>=82% |
控制方式 |
FOC |
位置传感方式 |
无传感器 |
电流采样方式 |
双电阻/3电阻 |
保护功能 |
过流、过压、欠压、过温、堵转保护 |
温度 |
-10℃ ~ 50℃ |
湿度 |
≤95%,非结露 |
长*宽*高 |
66mm*66mm*9.5mm |