变频抽油烟机方案
发布时间:2018-10-17 11:45:19
应用领域
小家电
方案亮点
无传感器永磁电机FOC控制技术
快速启动,1.5秒转速可达400RPM
恒风量控制/恒功率控制可选
关键器件
关键器件 |
型号 |
用量 |
MCU |
IRMCF183 |
1 |
IPM |
IRSM505-055DA |
1 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压范围 |
165~265VAC |
输入频率 |
50/60HZ |
输入功率 |
180W |
转速范围 |
200~1500rpm |
最大输出电流 |
1.5A |
工作温度 |
-20℃~50℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
湿度 |
≤95%, 无冷凝 |