变频水泵方案
发布时间:2018-10-17 11:46:10
应用领域
BLDC 电机驱动
方案亮点
无传感器永磁电机FOC控制技术
速度模式或功率模式控制可选
断电记忆功能、功率自动校准功能
转子抖动自动恢复功能
关键器件
英飞凌产品 |
型号 |
用量 |
MCU |
IRMCF183 |
1 |
Driver |
IRS2005S |
3 |
MOSFET |
IRFB7540 |
6 |
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压范围 |
25-40VDC |
最大输入功率 |
750W |
输出转速范围 |
200-6000rpm |
最大输出电流 |
7.5A |
工作温度 |
-20℃-50℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
湿度 |
≤95%, 无冷凝 |