电机异常监测及预测性维护方案
方案简介
本方案基于高精度震动传感器和高精度麦克风传感器技术的完整多传感器融合检测系统,其通过监控机械疲劳和故障的早期特征来提高生产效率并减少设备维修。通过对声音和震动信号的融合,嵌入式人工智能算法的本地执行,可以大幅提高机器状态监测的可靠性和准确率以及相应速度,减少误报。本产品采用了低功耗设计,可以电池驱动,非侵入式的监测方式大大减低设备部署的难度。
应用场景
本方案适用于适合于各种工业设备和运输车辆。
主要性能指标
参数 | 指标 |
测量范围 |
+/-50g |
高带宽震动测量 |
DC-10KHz |
高速采样 |
高达220kSPS |
工作环境 |
-40⁰-150⁰ |
声音信噪比 |
69 dB |
声学过载点 |
130 dB |
声音灵敏度 |
<±1 dB @ 1kHz |
声音相位精度 |
<±2deg @ 1kHz |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产