IDP2303A高效率电源适配器解决方案
方案简介
本方案采用 IDP2303A 数字化电源设计,通过软件的修改定义而可以实灵活配置,减少客户端的库存品类。
应用场景
本方案适用于 适配器 应用场合,能够满足不同能效法规的要求。
性能指标
IDP2303A 24V10A |
恒压限流输出 |
效率 |
峰值效率93% @230V |
空载功耗 |
<0.1W |
体积 |
16.5cm*6.5cm*3cm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
小批量试产
商业模式
方案提供及支持