基于英飞凌ICE3PCS01G控制器的2.5KW PFC
应用场景描述
全输入电压范围功率因数矫正(PFC)电路。
核心技术优势
高功率因数矫正及高转换效率。
性能指标
输入电压范围 |
85Vac~265Vac |
输出电压 |
400V |
输出功率 |
230Vac输入:2500W;90Vac输入:1000W |
工作频率变化范围 |
40KHz~200KHz |
效率 |
峰值效率>98% |
EMI |
EN55022 Class B |
终端应用产品
服务器AC/DC电源;PC AC/DC电源;通信AC/DC电源:UPS,工业及消费量AC/DC电源。
该方案用到的相关技术
CCM(电流连续型)Boost PFC 拓扑,PFC MOSFET可采用传统3脚 TO247封装或者带开尔文source的4脚TO247封装,Boost 二极管采用SiC 二极管,降低二极管的反向恢复效应。
使用英飞凌芯片
方案开发状态
已经完成
技术文档
方案来源
英飞凌