基于英飞凌CoolMOS™ C7和XMC™的3KW LLC方案
应用场景描述
适用于采用LLC拓扑讲400V电压变换为54V或12V或其他电压的高压DC/DC转换
核心技术优势
转换效率高,且从10%到100%负载范围内效率曲线平滑,采用数字控制器,通过GUI可以灵活调整参数及LLC工作状态
方案规格
输入电压范围 |
350Vdc~400Vdc |
输出电压 |
44Vdc~58Vdc |
输出满载电流 |
55A |
输出最大功率 |
3000W |
主要性能指标 |
1.峰值效率>98.4%; 效率曲线平滑 |
终端应用产品
服务器AC/DC电源;PC AC/DC电源;通信AC/DC电源;工业及消费量AC/DC电源
该方案用到的相关技术
双相并联半桥LLC拓扑,副边采用中心抽头同步整流方案
使用英飞凌芯片
方案开发状态
已经完成
技术文档
方案来源
英飞凌