小区域主动安防解决方案
方案简介
本方案采用24G收发芯片、FMCW调制,能够对80m距离、90°水平覆盖角扇区范围内的移动目标进行实时探测,给出目标的距离、角度、速度、大小等相关信息,并且不受雨雾霾等恶劣天气影响,解决现有视频安防手段不能主动、全天候探测的缺点,一旦目标闯入即可报警,可联动球形摄像机对目标进行实时跟踪,提高摄像机的利用效率。
应用场景
本方案适用于仓库、监狱、油库、机场等安防级别较高的区域。
主要性能指标
参数 |
指标 |
检测距离 |
0.1 – 80 m |
检测速度 |
-30 - +30 m/s |
垂直覆盖角 |
20 |
EIRP |
7dBm |
调制方式 |
FCWM |
模组尺寸 |
220x160x50mm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
雷达产品供应/收发模组供应