道闸雷达解决方案
方案简介
本方案主要实现道闸出入口车辆的实时检测,控制道闸口闸杆的降落,解决目前地磁传感器使用、维护不方便、容易砸车等问题,方案具有安装维护方便、不需破坏路面、作用距离可灵活设置、全天时全天候工作、技术先进等优点。
应用场景
本方案适用于停车场、园区以及公路的道闸出入口管理。
性能指标
检测距离 |
0.3 – 6 m |
水平覆盖角 |
26° |
垂直覆盖角 |
17° |
输出功率 |
12mW |
调制方式 |
FMCW |
产品尺寸 |
90x60x19mm |
功耗 |
2.4W |
重量 |
40g |
对外接口 | 开关量 |
工作温度 | -40~85℃ |
防水等级 | IP65 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组/产品供应