大象声科智能拾音降噪通讯模组
方案简介
大象声科智能拾音降噪通讯模组,是针对大象声科基于深度学习的语音分离降噪方案,设计的集体验评估和开发调试功能为一体的产品。该模组简单易用,无需依赖任何平台或系统,只需对降噪模组进行供电及音源输入,即可实现音频的实时降噪处理。该模组不受限于噪声类型,在强噪声环境下,即使只有一个麦克风,也能够清晰提取人声。
应用场景
会议话筒,头戴耳麦,话务耳机,车载免提,对讲机,门禁对讲系统
主要性能指标
尺寸 |
20*30mm |
麦克风 |
支持单麦/双麦 |
平均噪声抑制量 |
>25dB |
音频采样率 |
16kHz |
延迟 |
<30ms |
接口IN |
MIC/AUX |
接口OUT |
HP/SPK/USB |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
硬件模组