人体存在检测解决方案
方案简介
人体存在传感器通过是基于毫米波多普勒雷达体制,实现的人体生物运动感知及人体生物感知,基于增强多普勒雷达信号处理体制,通过对人员运动的多普勒参数及人员的生理参数同步感知技术,实现特定场所内人员状态的无线感知,通过有线或无线信号通知网关实现场景联动,达到人体感知、节约能耗等目的。
应用场景
本方案适用于家居、酒店、办公、会议、走廊、卫生间、养老等场所。(不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等因素影响)
性能指标
检测距离 |
0– 5.5 m |
EIRP |
≤19dBm |
水平检测角 |
90° |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
20*15mm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
试产