智能感应照明方案
方案简介
本方案是一款具备高集成度、高智能算法的24GHz 人体运动微波感应模块产品,搭载高性能收发天线,不仅具有良好的方向性,还可根据不同的应用场景通过软件设置方式调节覆盖范围,通过智能算法滤除恶劣环境的干扰,可靠性高;可有效识别物体的细微运动、运动物体的靠近远离。
应用场景
本方案广泛应用于感应照明、自动安防、自动感应门、自动感应广告屏等产品,面向智能楼宇、智慧家居等场景应用。
性能指标
参数 |
指标 |
检测距离 |
最远可达20m |
感应半径 |
≤ 5 m |
微动半径 |
0.5 – 3m |
水平感应角度 |
150° - 170° |
延时时间 |
2 - ∞ s |
供电电压 |
5V - 12V |
工作温度 |
-30° - 85° |
工作电流 |
50mA |
模组尺寸 |
20 x 20 mm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产