智能速度距离传感解决方案
方案简介
本方案使用英飞凌24GHz低成本低功耗雷达芯片实现人体接近检测。相较于红外等检测技术,雷达可使用距离,速度,方向等参数赋能终端设备,提供更加智能和准确的综合判断,加上24GHz雷达本身的鲁棒性 – 不受光照,天气,温湿度和灰尘等环境因素影响,为客户以较低的成本有效实现了灵敏可靠的人体接近检测。
应用场景
本方案适用于需要人体接近检测的使用场景,如自动门,智能照明和存在检测等等。例如:通过雷达对接近用户的距离,速度和方位判断,可以智能控制商场自动门开关,减少误判率,还可用作灯的明暗控制以节省耗电等应用。
性能指标
检测距离 |
0.3 – 2.5 m |
检测速度 |
-4 - +4 m/s |
垂直覆盖角 |
90° |
EIRP |
7dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 | 42x28x1.5mm |
供电电压 |
5V |
功耗 |
600mW |
水平覆盖角 |
24° |
刷新率 |
150ms |
接口 |
UART |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应