36W LED遥控调光调色电源方案
方案简介
该项目是一款可无极调光调色,1-100%亮度连续可调的方案,暖白光(2700K)--冷白光(6500K)的光色连续可调;有两个独立的输出通道,通过控制LED冷色/暖色温灯珠进行调光调色,色温变化平滑,并按指数曲线调光,使人眼舒适的适应光强的变化;高频率的开/关调光,不影响色温,也没有可见的闪烁;ACDC非隔离,单芯片实现PFC+两路BUCK电路(冷暖色调LED)。
应用场景
性能指标
参数 |
指标 |
输入电压范围 |
90Vac~264Vac |
输出负载 |
冷暖色LED ,36W*2 |
调光范围 |
1~100% |
效率 (非隔离) |
>90% |
>90% |
>0.97@满功率 |
THD | <13%@满功率 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产