24GHz毫米波雷达盲点检测解决方案
方案简介
本方案利用24GHz中短距毫米波雷达系统实现汽车盲点检测、车道变换辅助、后向超车警报、开门辅助、泊车辅助等多方面需求。本方案采用24GHz车载频段, 0.5m测距精度,60m测距范围,具有自校准(水平)功能,便于安装,可以隐藏在保险杠/天线罩后面 ,IP67防水防尘设计,抗震荡、抗干扰能力强,能够在雨、雾、强光、夜晚等恶劣环境下全天候工作。
应用场景
本方案适用于汽车盲点检测(BSD)、车道变换辅助(LCA)、后向超车警报(RCTA)、开门辅助(EAF)、泊车辅助(PA)等多方面需求。
性能指标
发射频率 |
24GHz~24.25GHz |
刷新率 |
10Hz |
测距范围(人) |
0.5m~15m |
测距范围(车) |
0.5m~40m |
测距精度 |
0.7m |
测速范围 |
-180km/h~+180km/h |
测速精度 |
1.5km/h |
天线水平辐射角 |
-56°~+56° |
天线垂直辐射角 |
-11°~+11° |
工作电压 |
9V~15V |
功耗 |
≤2W |
存储温度 |
-40℃~+105℃ |
工作温度 |
-40℃~+105℃ |
重量 |
210g |
尺寸 |
130mmx105mmx27mm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应