特种车防碰撞解决方案(CAR28F)
方案简介
本方案是一款性价比非常高的短距 K 波段毫米波雷达传感器系统,监测距离 30米,采用 FMCW 调制模式,能检测运动目标的距离、速度、角度,具有较高的测距与测速精度。 CAR28F 具有低速车前、后向防碰撞功能。
应用场景
本方案适用于特种车前、后向防碰撞
性能指标
参数 |
0.1 – 30 m |
刷新率 |
20Hz |
波束宽度 |
方位面56/俯仰面37 |
EIRP |
20dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
96×58×24mm |
同时跟踪数 |
8个 |
功耗 |
1.65W |
工作电压 |
6-32V |
工作温度 |
-40~85℃ |
防护等级 |
IP66 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应