驾校前向防碰撞解决方案(CAR70)
方案简介
本方案CAR70 是为高级驾驶员辅助系统(ADAS)应用研发的一款 24GHz 中短距离雷达传感器,其采用可靠的固态技术,测速精确、灵敏度高、易于集成、性价比高、性能稳定,在盲点检测(BSD)、车道变换辅助(LCA)、后向目标横穿警告(RCTA)、开门辅助(EAF)、前向目标横穿警告(FCTA)等领域具有广泛应用。
应用场景
本方案适用于盲点检测、后向横穿目标警告、变道辅助、前向横穿目标警告、开门辅助
性能指标
检测距离 | 0.1 – 40 m |
刷新率 |
25Hz |
波束宽度 |
方位面100/俯仰面17 |
EIRP |
20dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
134×73×23mm |
同时跟踪数 |
32个 |
功耗 |
2W |
工作电压 |
9-16V |
工作电流 |
170mA |
工作温度 |
-40~85℃ |
防护等级 |
IP66 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应