雨燕智能语音交互方案
方案简介
云知声雨燕智能语音交互方案是面向智能家电的语音交互标准化模组方案,采用云知声独家设计的雨燕SoC(Swift)AI 芯片以及英飞凌的高性能远场麦克风IM69D130 (线性+环形一体)。可根据客户需求进行定制。雨燕智慧芯片有强大本地算力配上高性能麦克风高精度拾音能力,解决了本地语音方案中远讲降噪、语音识别以及语音合成的问题,尤其是前两者需要大量的边缘计算,从而实现了自然的人机交互体验,为家电类客户解决了智能化的5大问题:
1)去手机化:实现以用户控制为中心,而非手机app
2)自然语音交互: 用户通过自然语音的方式与智能家电进行交互,实现人机交互的智能化。
3)远场唤醒和识别: 支持到>5M距离的正常语音交互
4)低功耗:可长时间待机接收用户的语音指令
5)模块化标准化: 标准化模块和接口省去开发者大量工作
根据场景需求,本方案可以支持WIFI连接后自由语音交互,以控制家电,获取信息(天气),多媒体娱乐(听歌,讲故事等)。离线状态下可根据客户需求,最多支持达999+离线语音命令,唤醒准确率>93%,实现5m的语音交互。
应用场景
本方案适用于智能家居,家电,例如空调,抽油烟机,和车载用品等。支持在线和离线语音命令
性能指标
交互距离 |
3 – 5m |
在线识别&NLU |
>95%准确率 &<1s 快速响应 |
唤醒准确率 |
>93% |
离线命令 |
999+条指令识别 |
云服务 |
云知声云服务AIOS |
支持 | 离线+在线 |
阵型 |
线阵+环阵 |
唤醒延迟 |
<200 ms |
声源定位 |
±10° |
定制化 |
可根据客户需求定制应用 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
样机
商业模式
模组供应
云知声雨燕智能语音交互方案
交互方案