UNRE 3D AIO 开发平台
方案简介
盎锐3D视觉开发平台是一款基于瑞芯微(Rockchip)旗舰AI芯片RK3399pro的3D智能视觉开发平台,内置双模3D相机的安卓智能平板,AI算力和3D处理能力超强。支持通过USB连接多款不同的3D摄像头,如pmd的PICO Flex等,后置RGB+英飞凌ToF 3D摄像头。
本平台的3D开发SDK的研发是基于盎锐3D Senz引擎,支持例如3D人脸扫描,3D人脸分析和识别,3D数据压缩等。因此盎锐的3D AIO 开发平台提供完整软硬件方案以供开发者们做基于3D视觉的应用开发。
应用场景
本方案适用于做3D应用的开发和功能验证,例如3D AR镜子,3D美颜,3D人脸识别,门禁,医疗美容等。
性能指标
芯片 |
RK3399pro |
内存 |
RAM 4 GB+ 16 GB ROM |
前置摄像头 |
外接第三方,例如PICO |
后置摄像头 |
12MP RGB+3D ToF 摄像头(IRS1645C,224*172) |
后置ToF工作距离 |
0.3 – 3m |
尺寸 |
208*137*12 mm |
系统 |
Android 8.1 |
3D 脸部扫描 |
3D+2D SDK |
3D 脸部美化/虚拟穿戴 | 人脸美学分析/眼镜,帽饰 |
支持功能 | 3D 物体测量 |
3D人脸数据压缩加密 | |
3D 阿凡达 | |
人像动态表情 | |
3D 人脸识别 |
使用英飞凌芯片
IRS1645C
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应