ASIC专用集成电路-英飞凌(Infineon)官网
适合广泛应用的英飞凌定制解决方案
ASIC(专用集成电路)或 CSP(客户专用产品)是为特定目的而设计、规划、开发和使用的定制 IC,旨在优化产品、提升效率,还具有用于单一客户特定应用所需的所有功能和特性。40 多年来,英飞凌一直是 ASIC 芯片和所有相关服务的领先供应商。
这些完全定制的 IC 解决方案由英飞凌丰富的专业知识、经验和制造网络促成,可为 ASIC 制造商提供更多优势,如优化分区、IP 保护、可信赖的英飞凌产品质量和可靠的供应保障。
您已经有了想与英飞凌分享的想法或项目?如需定制解决方案,请联系我们。
![Asic picture 5 steps](/export/sites/default/_images/product/ASICS/ASIC-5-steps.png_1623896136.png)
定制 ASIC芯片——从头到尾的效率、专业知识和经验
定制之旅从关注可行性和早期概念开始,在此期间我们在构建世界一流的行业领先半导体方面利用我们深厚的系统知识和 ASIC 开发专业知识满足您的需求,确保我们能够成功实现您的要求。
英飞凌始终以客户为中心,其目标是在作为 ASIC 供应商和制造商的我们与作为我们尊贵客户的您之间建立长期关系。我们不想只为您构建一个 ASIC。承诺、合作、创新、行动。
我们可提供多种不同的、可明确定制的工作和商业模式,以满足客户需求。您如果没有 ASIC 半导体设计团队,而且缺乏开发此类定制 IC 的能力,我们可以提供完整的、交钥匙式 ASIC 设计解决方案。您如果拥有经验丰富的设计团队,希望在您的 ASIC设计开发过程中做出重大贡献,即使使用您自己的 IP,我们也可以为您选择适合的、以客户为中心的工作模式。
我们在全球拥有 56 个研发中心,并为各种应用配备了称职的 ASIC 客户和设计服务中心。点击此处查看研发中心。
![](/export/sites/default/_images/product/ASICS/feasability_asic.JPG_1896237041.jpg)
定制之旅从关注可行性开始,在此期间我们以 40 年来在构建世界一流的行业领先半导体方面的专业知识来满足您的需求。我们会深入研究您的应用和要求,以了解如何才能最好地满足您的需求。我们可以为您在整个 ASIC 定制芯片设计过程中提供一切服务,包括项目启动、提升产量和生产。
在谈到 ASIC 或嵌入式系统开发时,第一步是产品创意。只需告诉我们您的需求。
产品创意示例可以是:
- 修改现有标准产品,以针对您的系统进行优化
- 一种或多种现有现成产品的多种功能集成
- 现有 FPGA(有或无修改或增强)
- 系统 ASIC 要求列表
- 含有集成功能详细信息的 ASIC 规范
您可以访问我们拥有的大量 IP 和 ASIC 技术,包括工业、医疗 ASIC、消费类 IC、宽禁带或标准硅等等。我们始终超越 ASIC 产品,考虑您的整个系统。可优化的多种产品或应用特性包括:
- 性能
- 系统成本
- 功率(从超低功率到高功率)
- 热性能要求
- 效率
- 外形尺寸
- 等等......
在这一阶段,我们确定了 ASIC 集成的详细概念,包括实施、项目设置和时间表。ASIC 封装和技术是固定的,我们可以决定是采用单硅解决方案(SoC=片上系统),还是包含多个裸片的芯片(SiP=系统级封装)。
英飞凌是定制解决方案的市场领导者,相信创新源于合作及探索新路径。我们与客户密切合作,了解其需求,并使用尖端解决方案加以实施,我们知道每个客户都有机会。我们拥有提出新想法、超前思考,并在问题发生之前解决问题的动力,客户会因此而受益。我们注重细节,而且我们作为全球领先的 ASIC 半导体公司之一,设计出了卓越且领先的 ASIC。
在 ASIC 交钥匙式项目中,我们将根据您的创意开发 ASIC 规范,该规范随后将与 IC 的优化分区保持一致,我们会始终考虑您的系统要求。我们可提供众多创新型 ASIC 解决方案和服务,以帮助您进一步提高系统效率,同时提高整体成本效益。
在以客户为中心或联合开发项目中,我们合作建立了研发资源联合团队,旨在为整个项目执行 ASIC设计流程。我们鼓励您在包括物理设计任务在内的复杂模拟模块中加入您的设计专业知识和一些较小的 IP-Blockup 。我们为每个项目确定了一份工作说明,该说明根据个别客户的需求加以定制,以确保顺利执行。
![](/export/sites/default/_images/product/ASICS/table_asic.JPG_837881975.jpg)
我们在系统理解方面的目标贯穿于您的 ASIC设计的整个开发阶段,对我们而言,在整个过程中与客户保持密切沟通非常重要。客户可以利用英飞凌的核心竞争力,结合世界一流的模拟混合信号 ASIC设计流程专业知识、电源、射频、安全、嵌入式控制和传感器集成,在尽可能短的时间内获得所需产品或解决方案。
英飞凌的 ASIC设计流程是一种高度自动化的方法,采用最先进的深亚微米设计方法,例如早期平面规划、布局链接、时序驱动布局和布线。“首次正确”的主张得到了测试设计措施的支持,例如全扫描设计、ATPG(自动测试图样产生)、BIST(内置自检)、带边界扫描的宏隔离、IDDQ 测试等。我们使用了先进的验证方法(如静态时序分析、形式验证和针对所有 ASIC 技术的明确定义的签核程序),来满足紧迫的上市时间周期。
我们针对各种 ASIC设计步骤,采用了业界领先的商用工具。我们对标准接口和工具高度重视,这极大地简化了与客户设计流程的集成。我们确保不断学习 ASIC设计流程和技术,并根据最新的芯片结果定期更新我们的设计系统和库。现有的 FPGA 可以借助我们的转换工具,以简单、自动化的方式转换为 ASIC。评估后,如需要,您还可以集成其他功能。
我们先进、创新的尖端制造设施遍布全球,以最高质量标准而闻名。我们与客户就预测和所需产能保持一致,以确保不会出现供应瓶颈。我们的 ASIC 和标准产品全球配送中心始终靠近客户,确保器件以最快速度送至客户手中。
英飞凌熟识整个供应链,确保材料在预留位置开始前到达下一个制造工厂。我们会自动计划备用批次,预留一定的缓冲库存,始终保持供应不中断。这确保了英飞凌众所周知的可靠交付,也适用于全定制 IC 及标准产品。
从设计到交付都与英飞凌合作
英飞凌是定制解决方案的市场领导者,相信创新源于合作及探索新路径。我们与客户密切合作,了解其需求,结合最先进的解决方案,我们知道每个客户都能从中受益。
无论是 IP、BOM 约束相关的挑战,还是仅仅需要更高的集成度,ASIC 都可作为解决方案。我们可以访问庞大的 IP 库,它可以用作新 ASIC 的构建块。