ESD102-U1-02ELS
综述
单向超低电容 ESD/瞬态保护系统效率更高列
特征描述
- 高速数据线的 ESD /瞬态保护超过:
-
– IEC61000-4-2 (ESD):±20 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT): 2.5 kV / 50 A (5/50 ns)
– IEC61000-4-5(浪涌):3 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:VRWM = 3.3 V
- 超低电感 CL = 0.4 pF(典型值)
- 极低箝位电压:IPP = 16 A 时 VCL= 8 V(典型值)[2]
- 极低的动态电阻:RDYN = 0.19 Ω(典型值)[2]
- 无铅无卤素封装(符合 RoHS 标准)
潜在应用
-
USB 3.0、10/100/1000 以太网、Firewire、DVI、HDMI、S-ATA、DisplayPort
-
移动 HDMI Link、MDDI、MIPI、SWP/NFC
视频
支持