ESD103-B1-02EL
综述
双向超低电容 ESD / 瞬态保护
特征描述
- 高速数据线的 ESD /瞬态保护超过:
– IEC61000-4-2 (ESD):±10 kV(接触)
- 最大工作电压:VRWM = ±15 V
- 超低电感 CL = 0.09 pF I/O 到 GND(典型值)
- 极低箝位电压:IPP = 16 A 时 VCL= 48 V(典型值)
- 极低的动态电阻:RDYN = 1.8 Ω(典型值)
- 铅-无卤素封装(符合 RoHS 标准)
潜在应用
-
RF 天线
-
USB 3.0、HDMI 1.4a、MHL 等超高速接口
支持