ESD108-B1-CSP0201
综述
双向超低电容 ESD / 瞬态保护二极管
特征描述
• 根据以下内容对 RF 信号线进行 ESD / 瞬态保护:
– IEC61000-4-2 (ESD):±25 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT):50 A(5/50 ns)
- IEC61000-4-5(浪涌):2.5 A(8 /20μs)
•最大工作电压:VRWM±5.5 V
• 极低的电容:CL = 0.28 pF(典型值)
•低箝位电压:IPP = 16 A 时 VCL = 20 V(典型值)
• 反向电流极低 IR <1 nA(典型值)。
• 外形精巧,仅为 0.58 x 0.28 x 0.15 mm 3
• 无铅(符合 RoHS)和无卤封装
潜在应用
• 高速信号线的ESD 保护:USB 3.0、DVI、HDMI、S-ATA、DisplayPort、Thunderbolt
• RF 天线保护、前端模块、GPS、移动电视、FM 收音机、UWB
支持