ESD119-B1-W01005
综述
双向超低电容 ESD / 瞬态保护二极管
特征描述
- 高速数据线的 ESD /瞬态保护根据以下要求实行:
– IEC61000-4-2 (ESD):±25 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT): 50 A (5/50 ns)
– IEC61000-4-5(浪涌):2.5 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:VRWM ±5.5 V
- 极低的电容:CL = 0.2 pF(典型值)
- 低箝位电压:IPP = 16 A 时 VCL = 20 V(典型值)
- 反向电流极低 IR <1 nA(典型值)
- 外形精巧,低至 0.43 x 0.23 x 0.15 mm 3
- 无铅(符合 RoHS)和无卤封装
潜在应用
- USB 3.0、10/100/1000 以太网、Firewire、DVI、HDMI、S-ATA、DisplayPort
- 移动 HDMI Link、MDDI、MIPI、SWP/NFC
支持