ESD130-B1-W0201
综述
双向超低电容 ESD / 瞬态保护二极管
特征描述
- 高速数据线的 ESD /瞬态保护根据以下要求实行:
– IEC61000-4-2 (ESD):±18 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT): 50 A(5/50 µs)
– IEC61000-4-5(浪涌):2.5 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:VRWM±5.5 V。
- 极低电容:CL = 0.3 pF(典型)
- 低钳位电压:IPP = 16 A,VCL = 20 V(典型值)
- 极低的反向电流 IR <1 nA(典型值)。
- 外形尺寸极小,低至 0.58 x 0.28 x 0.15 mm3
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- 高速数据线的 ESD 保护 USB 3.0,Firewire,DVI,HDMI,S-ATA,DisplayPort,Thunderbolt,MDDI,MIPI,SWP
支持