ESD1P0RFW
综述
RF ESD保护二极管
特征描述
- 射频天线/接口或超高速数据线静电放电/瞬态保护,符合多项标准,包括 IEC61000-4-2 (ESD):± 20 kV(接触),IEC61000-4-4 (EFT):40 A (5/50 ns),IEC61000-4-5(浪涌):10 A (8/20 μs)
- 超低电容,典型值为 1 pF(每个二极管 0.5 pF)
- 极低箝位电压
- 无铅(符合 ROHS)封装
优势
采用反并联配置的应用
- 适用于无叠加直流电压的低射频信号电平应用,例如 GPS、WLAN、蓝牙
采用轨到轨配置的应用
- 适用于具有叠加直流电压的高射频信号电平或低射频信号电平应用,例如 HDMI、S-ATA、千兆以太网
视频
支持