ESD206-B1-02EL
综述
超低钳位双向静电放电 (ESD)/瞬态保护二极管
特征描述
- 静电放电(ESD)/瞬态保护依据:
– IEC61000-4-2 (ESD):±30 kV(空气/接触放电)
– IEC61000-4-4 (EFT):50 A(5/50 µs)
– IEC61000-4-5(浪涌):6A(8/20 µs)
- 双向,不超过最大反向工作电压(VRWM)的工作电压 = 最大 ±5.5 V
- 低电感CL = 13 pF(典型)
- 超低动态电阻:RDYN = 0.15 Ω 典型值
- 低反向电流IR = 100nA(最大)
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- 音频线、扬声器、耳机、麦克风保护
- 人机交互设备(键盘、触摸板、按钮)
支持