ESD208-B1-02EL
综述
双向超低箝位 ESD / 瞬态保护二极管
特征描述
- 静电放电(ESD)/瞬态保护依据:
– IEC61000-4-2 (ESD):±25 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (ESD):80 A(5/50 µs)
– IEC61000-4-5(浪涌):4 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:VRWM ±3.3 V
- 电容:CL = 6 pF(典型值)
- 极低箝位电压:IPP = 4 A 时 VCL= 6.6 V(典型值)
- 极低的反向电流 IR < 10 nA(典型值)
- 小尺寸架构 1.0 x 0.6 x 0.3 mm3
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- 键盘、触摸板、按钮、快捷键、
- LCD 显示屏、摄像头、音频线、移动通信、消费产品(电子书、MP3、DVD、DSC等)
- 笔记本平板电脑和台式电脑及其外围设备
支持