ESD217-B1-02EL
综述
低电容双向静电放电 (ESD)/瞬态保护二极管
特征描述
• 静电放电 (ESD)/瞬态保护依据:
– IEC61000-4-2 (ESD):±20 kV(空气/接触放电)
– IEC61000-4-4 (EFT): 40 A (5/50 ns)
• 双向,工作电压高达最大反向工作电压 (VRWM) = 最大±5.5 V
• 低电容:CL = 5 pF (典型)
• 超低动态电阻:RDYN = 通常 0.22 Ω
• 低反向电流。IR = 100nA(最大)
• 无铅(符合 RoHS)和无卤素封装
潜在应用
• 键盘、触摸板、按钮、快捷键
• LCD 显示屏、摄像头、音频线、移动通信、消费产品(电子书、MP3、DVD、DSC……)
• 笔记本平板电脑和台式计算机及其外设设备
支持