ESD239-B1-W0201
综述
低箝位电压双向静电放电 (ESD)/瞬态保护二极管
特征描述
- 静电放电 (ESD)/瞬态保护依据:
– IEC61000-4-2 (ESD):±16 kV(空气/接触放电)
– IEC61000-4-5(浪涌):3A(8/20 µs)
- 双向,不超过最大反向工作电压(VRWM)的工作电压 = 最大 ±22 V。
- 低电感CL = 3.2 pF(典型)
- 超低动态电阻:RDYN = 0.27 Ω 典型值
- 低反向电流IR < 1nA(典型的)
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
潜在应用
- 音频线、扬声器、耳机、麦克风
- 键盘、触摸板、按钮、快捷键、
- LCD 显示屏、摄像头、音频线、移动通信、消费产品(电子书、MP3、DVD、DSC等)
- 笔记本平板电脑和台式计算机及其外设设备
支持