DSL70
综述
硅TVS二极管阵列
特征描述
- ESD /瞬态保护,例如:ADSL,VDSL,ISDN,WAN,LAN,I²C总线,微控制器输入,视频和电信应用中的其他高速数据线:IEC61000-4-2(ESD):±15 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT): 4 kV / 80 A (5/50 ns),IEC61000-4-5 (Lightning): 27 A (8/20 μs) - 电容非常低
- 极低的反向电流<5 nA
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- ADSL,VDSL
视频
支持